/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Support de plafond pour LRMX

    Discontinué

    Support de plafond pour LRMX

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les supports de plafond servent à fixer la plaque de montage. Des supports de montage avec rotule haute qualité sont situés sur le côté supérieur pour faciliter la fixation au mur ou au plafond. Ils permettent un passage de câbles invisible à l’intérieur du plafond.

    Caractéristiques et avantages :
    • Pour un montage facile au plafond et au mur
    • Alignement optimal du détecteur et des réflecteurs dans des conditions ambiantes difficiles grâce au support de montage à rotule
    • Fixation plafond extensible pour un réglage flexible de la longueur pour des distances de 400 à 700 mm (15,7 à 27,55 po)
    • Passage invisible des câbles à l’intérieur du plafond
    • Capacité 25 kg
    • Charnière pivotante à environ 180°
    • Rotule à environ 90° et fixations pour réflecteur de prisme
    • Surface RAL 9010 (blanc pur)
    Certifications :
    • Certifié DIN VDE 0833-2.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER