/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Couvercle de fermeture avec capuchon

    Le capuchon d’étanchéité standard sans couvercle peut être remplacé par le capuchon d’étanchéité avec couvercle. Le capuchon d’étanchéité avec couvercle sert aux détecteurs de retenue 031550. Il protège contre l’activation involontaire du détecteur.

    Aperçu

    Le capuchon d’étanchéité standard sans couvercle peut être remplacé par le capuchon d’étanchéité avec couvercle. Le capuchon d’étanchéité avec couvercle sert aux détecteurs de retenue 031550. Il protège contre l’activation involontaire du détecteur.

    Caractéristiques et avantages:
    • Déclenchement par impulsion : répétition possible de l’alarme
    • Contact au niveau de la protection pour détecter les tentatives de sabotage
    • Déclenchement de l’identification par sceau de papier
    • Isolation : Filtre papier
    • Capuchon de boîtier avec protection contre les contacts accidentels en option
    • Possibilité de montage des câbles de raccordement en surface et encastré