/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Accessoires

    ECS/CMSI conventionnel ES Line 8 zones avec UGA

    Discontinué

    Le tableau ES Line est un ECS/CMSI certifié suivant les normes Européennes EN 54 pour la partie détection incendie et NF S61-936 pour l'UGA intégrée .

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le tableau ES Line est un ECS/CMSI certifié suivant les normes Européennes EN 54 pour la partie détection incendie et NF S61-936 pour l'UGA intégrée .

    Prévoir en plus le nombre d'EOL-I (808626) correspondant au nombre de zones utilisées.

    Caractéristiques et avantages:
    • ECS 8 zones pouvant comporter jusqu'a 32 détecteurs chacunes
    • Nouveaux détecteurs intelligents ES Detect
    • Un large écran de 8 lignes de 40 caractères pour une exploitation facilitée
    • Une UGA intégrée 2 départs jusqu'a 1 A chacune avec l'alimentation interne
    • Mise en service et exploitation simplifiée et intuitive à l'aide du clavier et de l'afficheur
    • Configuration avancée avec le tools 8000 Light
    • 4 fonctions de mise en sécurité pour l'évacuation, le compartimentage et le désenfumage (pour la version ES Line C)
    • Contrôle de position des DAS sur 1 câble (Version ES Line C)
    • 1 liaison pour Tableaux répétiteurs d'exploitation TRE
    Certificats:
    • NF-SSI
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER