Accessoires
ECS/CMSI conventionnel ES Line 8 zones avec CMSI 4 fonctions et UGA
Le tableau ES Line C est un ECS/CMSI certifié suivant les normes Européennes EN 54 pour la partie détection incendie et NF S61-934, NF S61-935 et NF S61-936 pour l'UGA et le CMSI intégré.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le tableau ES Line C est un ECS/CMSI certifié suivant les normes Européennes EN 54 pour la partie détection incendie et NF S61-934, NF S61-935 et NF S61-936 pour l'UGA et le CMSI intégré.
Prévoir en plus le nombre d'EOL-I (808626) correspondant au nombre de zones utilisées.
le CMSI est constitué de 4 fonctions de mise en sécurité avec contrôle de position ainsi qu'une alimentation intégrée pouvant fournir jusqu'a 2 A à répartir sur les différentes sorties du CMSI et de l'UGA.
Caractéristiques et avantages:- Nouveaux détecteurs intelligents ES Detect
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER