/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Dispositif visuel alarme feu Flash rouge- base haute IQ8L-C plafond

    Discontinué

    Le diffuseur Visuel d'Alarme Feu IQ8L-C possède un design de lentille unique distribuant la lumière (rouge) de manière cylindrique tout en fournissant l'éclairement requis par la norme NF EN 54-23.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le diffuseur Visuel d'Alarme Feu IQ8L-C possède un design de lentille unique distribuant la lumière de manière cylindrique tout en fournissant l'éclairement requis par la norme NF EN 54-23.

    Conçu pour être installé au plafond à une hauteur de 3 m il couvre un cylindre de diamètre 7,5 m.

    Caractéristiques et avantages:
    • Une UGA intégrée 2 départs jusqu'a 1 A chacune avec l'alimentation interne
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER