Accessoires
Cadres de montage IQ8WirelessIQ8Alarm / IQ8Alarm Plus, rouge et blanc
Cadres de montage IQ8Wireless pour IQ8Alarm / IQ8Alarm Plus, rouge et blanc
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le cadre de montage est utilisé pour le montage des dispositifs de signalisation d’alarme IQ8Alarm/IQ8Alarm Plus sur l’interface IQ8Wireless réf. 805601.10/805602.10.
Caractéristiques et avantages :- Caractéristiques de transmission radio
- Transmission à l’épreuve des interférences via une double bande avec saut de fréquence à 433 MHz et 868 MHz.
- Trafic de données bidirectionnel
- Surveillance permanente automatique des interférences du chemin de transmission
- En cas d’interférences, modification automatique de la bande de fréquence et du canal de communication radio
- Détection de blocage de bande
- Plage de transmission élevée (300 m / 984 ft max. en zone ouverte)
- Détection automatique des interférences grâce à des niveaux de puissance de champ faibles
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER