/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Base du détecteur de fumée RF de la gamme Produits radio

    Base du détecteur de fumée RF de la gamme Produits radio

    Aperçu

    La base du détecteur de fumée RF de la gamme de produits radio permet d’utiliser un détecteur d’incendie de la série IQ8Quard sur une centrale de détection des intrusions. La connexion à un système de détection des dangers est effectuée sans fil via un récepteur sans fil RF-2 (015600.01). Les récepteurs sans fil RF BUS-2 015600.01 sont utilisés pour étendre et compléter les systèmes de détection des dangers compatibles qui fournissent un BUS-2 (MB12/24/48/100.10).

    Caractéristiques et avantages :
    • Intégration BUS-2 de détecteurs automatiques intelligents.
    • Communication sans fil via transmission double bande utilisant des techniques de saut de fréquence.
    • Signal de sabotage lorsque le détecteur est retiré.
    • Durée de vie maximale de la batterie de 3,5 à 4,5 ans.
    Certifications :
    • IP42
    • Classe environnementale VdS II
    • EN 60529