/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Accessoires

    Capteur de gaz de rechange

    Capteur de gaz de rechange

    Aperçu

    Le détecteur VESDA Sensepoint XCL - Grand diamètre fournit des capacités d’échantillonnage de gaz multipoints, ce qui lui donne l’avantage d’une couverture plus étendue, d’une polyvalence améliorée en matière de conception et d’une détection plus fiable dans les endroits où le débit de l’air est important par rapport aux détecteurs de gaz à point fixe. Le détecteur à grand diamètre est une solution de détection de gaz qui utilise le réseau de tubes ASD (à aspiration de fumée) pour fournir une détection de gaz exceptionnelle grâce à des multiples points de prélèvement. La solution combinée fournit une détection fiable pour la protection des occupants et le contrôle des processus tout en assurant simultanément une protection contre les menaces d’incendie.

    Caractéristiques et avantages :
    • Vaste gamme de gaz pour répondre à la plupart des applications
    • Technologie de prélèvement de gaz par aspiration
    • Voyants d’état d’alarme intégrés
    • Port de gaz intégré pour le test fonctionnel et l’étalonnage
    • Cartouches de capteurs de gaz remplaçables sur site
    • Application pour appareil intelligent (Sensepoint App) qui permet une mise en service, une maintenance et un entretien plus rapides du détecteur
    • Plusieurs options de sortie : 2 relais configurables, (alarmes et défaillances), analogique 4-20 mA ou Modbus RTU
    Certifications :
    • EN/UL/CEI 61010-1
    • CSA-C22.2 N° 61010-1-12
    • CE - CEM
    • EN 50270