/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Base chauffante analogique série S200

    Base chauffante analogique série S200

    Aperçu

    La base chauffante B524HTR est une base chauffante à deux fils. Conçue pour être utilisé lorsque les conditions environnementales peuvent entrainer du gel ou de la condensation dans la chambre du détecteur et provoquer de fausses alarmes, elle sert à augmenter la température du capteur de quelques degrés, évitant ainsi les problèmes associés à la condensation dans la chambre de détection ou sur les composants électroniques. La chaleur délivrée par la carte de circuit imprimé chauffe le détecteur via des flux d’air par convection.

    Caractéristiques et avantages :
    • Améliore la résistance à la condensation
    • Composé de thermistances 300 ohms pour montage en surface
    • 2,6 watts de puissance de chauffage à 28V CC
    • Une alimentation CA peut être utilisée, puissance maximale de 4 watts
    • Bornes pouvant accueillir un câble de 2,5 mm²
    • Profondeur totale de seulement 36 mm (1,4 po)
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER