/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Outil de test de chauffage du câble du capteur

    Discontinué

    Outil test chauffage du câble capteur utilisé pour vérifier fonctionnalité câble capteur, selon exigences régionales. Les cartes électroniques commandent les manchons chauffants pour simuler un incendie le long du câble du capteur à fibre optique.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Outil test chauffage du câble capteur utilisé pour vérifier fonctionnalité câble capteur, selon exigences régionales. Les cartes électroniques commandent les manchons chauffants pour simuler un incendie le long du câble du capteur à fibre optique. Les dispositifs de protection sont intégrés pour un fonctionnement sûr et les connexions électriques sont effectuées par des câbles flexibles qui sont protégés contre les dommages mécaniques par une gaine extérieure résistante. Les câbles flexibles sont dotés de fiches spécifiques pour une connexion facile au circuit de commande. Il est possible d’utiliser cet outil sans démonter les supports de montage installés lorsque la distance est d’au moins 1 m.

    Équipements & avantages :
    • 4 LED pour la notification de la mise sous tension, signal de défaut
    • Minuterie intégrée de 1 à 10 minutes
    • Fonctionnement convivial
    • Fonctionne parfaitement avec tous les câbles à fibre optique
    Certifications :
    • UL
    • CE
    • Vds