Accessoires
Siphon
Siphon, Matériau St 35.8-I, Forme circulaire
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les contrôleurs de pression différentielle conviennent à la surveillance et au contrôle des pressions différentielles, à la surveillance du débit et au contrôle automatique des systèmes de filtration. Un système à double chambre avec soufflet en acier inoxydable ou membrane Perbunan détecte la différence entre les deux pressions appliquées.
La pression de commutation souhaitée est continuellement réglable dans les plages mentionnées dans le récapitulatif du produit. Tous les contrôleurs de pression différentielle peuvent également être utilisés dans la plage de vide. Le différentiel de commutation n’est pas réglable.
La température moyenne maximale au niveau du capteur de pression ne doit pas dépasser la température ambiante autorisée au niveau du dispositif de commutation. Les températures peuvent atteindre 85 °C pendant de courtes périodes. Des températures moyennes supérieures sont possibles si les valeurs limites ci-dessus du dispositif de commutation sont garanties par des mesures adéquates (par ex., siphon). La série DDCM est étalonnée pour la chute de pression. Cela signifie que la pression de commutation réglable sur l’échelle correspond au point de commutation à la chute de pression. Le point de réinitialisation est supérieur de la valeur du différentiel de commutation.
Caractéristiques et avantages:
Différentiel/étalonnage de commutation réglable
Contrôle de la pression maximale/minimale
Réglage d’un commutateur de pression
Température ambiante à l’appareil de commutation
Certificats::
CEI 61508-2
Classe de protection
Autres
- Brand
- MK Electric
Autres
- Brand
- MK Electric
- Brand : MK Electric