/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    XCL Large Bore - coudes 60°

    Le détecteur VESDA Sensepoint XCL, grand diamètre est livré avec l’unité de détection principale (préinstallée avec une cartouche de capteur), un couvercle de flux et des coudes.

    Aperçu

    Le détecteur VESDA Sensepoint XCL, large Bore est livré avec l’unité de détection principale (préinstallée avec une cartouche de capteur), un couvercle de flux et des coudes. Le détecteur VESDA Sensepoint XCL Large Bore est conçu pour être intégré facilement aux réseaux de tubes ASD nouveaux ou existants sans construction majeure ou câblage / conduit électrique et utilise le flux dans le tube pour la fourniture continue d’échantillons d’air au capteur de gaz à des fins d’analyse. Il peut effectuer un échantillonnage à distance, ce qui signifie que le détecteur peut être placé à l’extérieur de la zone de détection dans un emplacement pratique pour la maintenance et l’entretien, là où une activité commerciale, un accès restreint et la sécurité du personnel sont importants. L’air aspiré vers le détecteur peut être conditionné pour retirer les impuretés, ce qui garantit une performance fiable du détecteur sur le long terme dans un vaste gamme d’environnements.

    Certifications :

    EN/UL/CEI 61010-1

    CSA-C22.2 N° 61010-1-12

    CE CEM

    EN 50270