/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    accessories

    Colonne murale en acier inoxydable K10 pour DPE BASIC-S

    Discontinué

    Colonne murale en acier inoxydable K10 pour DPE BASIC-S

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Colonne murale à montage rapide pour FSD BASIC-S avec protection anti-sabotage intégrale. Pour le montage de FSD et FSE dans une colonne montée en surface sur béton/maçonnerie, sans travaux de fondation. Fixation facile grâce à une construction en deux parties. Tout d’abord, le montage de la paroi arrière, y compris la plaque de base sur la maçonnerie, puis la fixation de la partie avant à la paroi arrière et l’ancrage en maçonnerie. Support interchangeable pour FSE type KRUSE ou PZ. Fabrication de haute qualité en acier inoxydable avec une surface polie pour offrir un aspect distingué et une résistance élevée aux intempéries. Les rebords biseautés permettent une meilleure dispersio de l’eau.

    En option : protection contre les éclairs et la pluie

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer