/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Accessoires

    Stopper®, grille acier pour montage en surface

    Stopper®, grille acier pour montage en surface

    Aperçu

    Protègent contre le vandalisme et les dommages accidentels grâce à ces protections de détecteur de fumée homologuées UL. Ils sont construits en fil d’acier de calibre 9 avec un revêtement en polyester résistant à la corrosion ou en acier de calibre 9.

    Caractéristiques et avantages :
    • Fil en acier inoxydable de calibre 9
    • Montage en surface
    • Installation simple et rapide
    • Comprend les colliers de fixation et le matériel
    • 10,7 cm H x 20,95 cm L (4,25 po H x 8,25 po L) (forme octogonale)
    Certifications :
    • Homologué UL
    • CSFM 7300-1416:100
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER