/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Outil d'aide au dépannage et la maintenance pour CMSI 8000

    Discontinué

    Le Control Line permet d’effectuer une reconnaissance de câblage sur un bus CMSI8000.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le Control Line permet d’effectuer une reconnaissance de câblage sur un bus CMSI8000.

    Une fois la reconnaissance terminée l’outil permet d’afficher un synoptique du bus avec les adresses physiques, ainsi que les numéros de série des matériels déportés présents.

    En cas de dérangement sur le bus il est possible d’effectuer un test de défaut terre permettant ainsi de localiser de ce défaut.

    Le logiciel permet aussi de tester l’état chaque ligne de télécommande et de chaque ligne de contrôle de position.

    Une fois la reconnaissance effectuée, il est possible de générer un rapport précis et de l’exporter au format CSV. Cet outil autonome et portatif est parfaitement adapté au chantier, il se raccorde avec un PC portable par un simple cordon USB fourni avec l'interface.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER