/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Tuyau VESDA CPVC. Vendu par boîtes de 64 m (210 ft) linéaires.

    Tuyau VESDA CPVC. Vendu par boîtes de 64 m (210 ft) linéaires.

    Aperçu

    L’un des éléments clés de la performance d’un système de détection de fumée par aspiration VESDA de Xtralis est le réseau de tuyaux d’échantillonnage qui achemine l’air des zones protégées au détecteur. C’est pourquoi Xtralis propose des ensembles de tuyaux et raccords d’aspiration VESDA pour simplifier la sélection de tuyauterie et garantir qu’un système de qualité est installé à chaque fois.

    Caractéristiques et avantages :
    • Homologué UL1887 pour une utilisation dans les zones classées Plenum
    • Un ensemble de tuyaux et raccords CPVC intégrés, conçu pour être utilisé avec les systèmes de détection de fumée par aspiration VESDA
    • Simplifie la sélection des tuyaux et raccords pour s’assurer que le bon produit est installé
    • Simplifie la tâche des spécificateurs et des installateurs et permet d’économiser du temps et de l’argent
    • Tuyaux pré-étiquetés conformément aux normes NFPA 72
    Certifications :
    • UL
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER