Accessoires
Capot pour Vesda-E VEU-A10 avec afficheur
La série VEU de détecteurs de fumée par aspiration comprennent les détecteurs haut de gamme de la gamme VESDA-E. Ils sont dotés d’une plage de sensibilité ultra-large.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
VEU est le détecteur haut de gamme de la gamme VESDA-E. Une plage de sensibilité ultra large, 15 fois supérieure à celle de VESDA VLP, et la possibilité de disposer d'un plus grand nombre de trous d'échantillonnage, permettent d'augmenter d'au moins 40 % la couverture dans les applications à haut débit d'air. Des conduites linéaires considérablement plus longues et des configurations de réseaux de rubes ramifiées étendues répondent parfaitement aux applications avec des plafonds plus élevés, offrant une couverture accrue de jusqu'à 80 % tout en permettant un montage pratique du détecteur pour faciliter l'entretien et la maintenance. Sa fonctionnalité révolutionnaire réunit flexibilité, performances de détection inégalées, facilité de programmation sur le terrain, connectivité étendue et coût total de possession réduit.