/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Détecteur de mouvements à infrarouge passif AM Viewguard

    Discontinué

    Honeywell fournit des détecteurs de mouvements Viewguard PIR AM qui fonctionnent sur le bus-1 ou bus-2 selon le principe infrarouge passif.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs de mouvements PIR anti-masque Honeywell™ Viewguard fonctionnent sur le bus-1 ou bus-2 selon le principe infrarouge passif. Pour une détection continue, ils sont équipés d’un système optique à miroir de qualité. Les modèles standard sont livrés avec un miroir pour une optique de surface. À la demande, les détecteurs peuvent être mis à niveau sur site pour acheminer l’optique ou les rideaux optiques en intégrant des accessoires disponibles séparément. Les détecteurs sont adaptés aux centrales d’alarme anti-intrusion équipées de la technologie BUS-2 ou BUS-1 ou de la technologie de connexion conventionnelle. Ils sont disponibles avec ou sans surveillance anti-masque.

    Caractéristiques et avantages:
    • Surveillance anti-masque – Détection de couverture et de pulvérisation sur le verre
    • Affichage clair du fonctionnement
    • Affichage de la détection en mode test zone via deux voyants
    • Le détecteur déclenché en premier peut être identifié à l’aide de l’affichage LED
    • Méthode facile d’exécution d’un contrôle de fonction et d’une vérification de la plage de détection
    • Distance programmable en quatre étapes
    • Sensibilité programmable en deux étapes
    • Test cyclique du détecteur pour garantir un fonctionnement correct
    Certificats::
    • VdS Classe C
    • EN 50131-1 et EN 50131-2-2, niveau 3
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08