/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Receveur de capteur à faisceau Vigilon

    Discontinué

    Receveur de capteur à faisceau Vigilon

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs par faisceau S-Quad offrent une solution améliorée pour la détection par faisceau linéaire pour les applications où les détecteurs ponctuels ne sont ni pratiques ni économiques. Les récepteurs de détecteur par faisceau Vigilon utilisent la technologie d’alimentation en boucle de Vigilon qui permet de connecter 16 paires de faisceaux au même circuit de boucle, chacun couvrant une distance allant jusqu’à 100 m (328 ft).

    Caractéristiques et avantages :
    • Meilleure immunité aux interférences électromagnétiques et à l’accumulation de poussière sur l’objectif
    • La conception de la lentille optique est destinée à minimiser la maintenance et le nettoyage