/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Accessoires

    Base de détecteur Vision

    Discontinué

    Base du détecteur Vision

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le System Sensor 2020B est une base de détecteur conventionnelle pour la gamme de détecteurs conventionnels Vision. Une variété de bases de détecteur peut être utilisée avec le détecteur Vision, offrant flexibilité et compatibilité avec une large gamme de centrales d’alarme incendie. Toutes les bases sont équipées d’un ressort de court-circuitage pour permettre d’effectuer des tests de circuit avant de monter le détecteur et disposent d’une fonction antivandalisme qui, lorsqu’elle est activée, empêche le retrait du détecteur sans utiliser d’outil.

    Caractéristiques et avantages :
    • Gamme de bases de détecteur disponible
    • Flexible et compatible
    • Résistant au vandalisme
    Certifications :
    • LPCB
    • CE
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS