/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de vitesse de l’air

    Transmetteur de vitesse de l’air AV-D-10

    Discontinué

    Les transmetteurs de vitesse de l'air montés sur gaine sont conçus pour mesurer avec une grande précision la vitesse de l'air jusqu'à 20 m/s (2000 pi/min).

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les transmetteurs de vitesse de l'air montés sur gaine sont conçus pour mesurer avec une grande précision la vitesse de l'air jusqu'à 20 m/s (2000 pi/min). Les transmetteurs de vitesse de l'air montés sur gaine sont dotés d'un capteur à film mince qui fonctionne selon le principe de l'anémomètre à film chaud. La bride de montage permet un réglage continu de la profondeur d’immersion au niveau du conduit. Le signal de sortie, la plage de mesure et le temps de réponse peuvent être ajustés en déplaçant un cavalier sur la carte de circuit imprimé. Ces transmetteurs de vitesse de l'air conviennent à une utilisation dans tous les systèmes capables d'accepter des entrées de 0 à 10 VCC et sont parfaits pour des mesures précises et fiables dans les applications d'automatisation et de ventilation des bâtiments.

    Caractéristiques et avantages :
    • Mesure très précise des vitesses d'air jusqu'à 20 m/s (2000 ft/min)
    • La bride de montage permet un réglage continu de la profondeur d'immersion au niveau du conduit Temps de
    • réponse, plage de mesure et signal de sortie (0 à 10V / 4 à 20 mA) peuvent tous être réinitialisés indépendamment en déplaçant les cavaliers sur la carte de circuit imprimé
    • Auto-compensation pour les changements de température de l'air
    Certifications :
    • CE