/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de vitesse de l’air

    Transmetteur de vitesse de l’air de conduit

    Discontinué

    La série AVDT de transmetteurs de vitesse de l’air est conçue pour l’automatisation de bâtiment dans le secteur CVC/R. L’AVDT mesure la vitesse et la température de l’air, avec plages sélectionnables et options de sortie dans un seul équipement.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La série AVDT de transmetteurs de vitesse de l’air est conçue pour l’automatisation de bâtiment dans le secteur CVC/R. L’AVDT mesure la vitesse et la température de l’air, avec plages sélectionnables et options de sortie dans un seul équipement. Conçu avec une sonde pour montage sur conduit et un collier réglable adapté aux conduits ronds ou rectangulaires. Les options incluent un relais et un écran LCD rétroéclairé disponible dans les mesures métriques ou impériales.