Détecteurs à faisceau
Contrôleur pour détecteur par faisceau ILIA
Contrôleur pour détecteur par faisceau ILIA
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Contrôleur pour détecteurs par faisceau ILIA, utilisé à distance pour gérer 2 détecteurs max. via une seule ligne de liaison en série. Se compose d’un conteneur en plastique doté d’un clavier avec 5 touches de fonction et d’un affichage éclairé en noir de 16 caractères et 2 lignes. Le menu permet de programmer le système sur le terrain et chaque détecteur. est protégé par un mot de passe de 4 caractères.
Caractéristiques et avantages :- Installation et programmation extrêmement faciles
- Membrane intégrée avec différents réglages possibles
- Seuils de sensibilité modifiables et sélectionnables dans une large plage via l’unité de contrôle
- Auto-compensation du seuil
- Test automatique de communication RS-485
- Réarmement automatique du détecteur en cas d’interruption du faisceau infrarouge
- RoHS
- CE
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER