Détecteurs à faisceau
Détecteur de fumée par faisceau conventionnel
Détecteur de fumée par faisceau conventionnel
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les détecteurs de fumée conventionnels par faisceau sont composés d’un émetteur et d’un récepteur et offrent une plage de protection comprise entre 5 et 100 mètres (16 à 328 ft). Ils permettent également d’ajuster l’intensité du faisceau en fonction de la distance à travers le bouton de réglage.
Certifications :- EN54 Partie 12