/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs à faisceau

    Détecteur de fumée par faisceau ES-25I

    Discontinué

    Détecteur de fumée par faisceau ES-25I

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs de fumée par faisceau adressables Notifier ES-25I sont composés d’une unité optique (TRX) et d’un réflecteur à placer du côté opposé. La plage de protection est comprise entre 2 et 25 mètres (6,56 à 82 ft) avec possibilité de montage encastré. La perte de signal est compensée par un gain automatique d’adaptation à la poussière et l’alignement se fait facilement sans outils externes via les LED.

    Caractéristiques et avantages :
    • Plage de protection comprise entre 2 et 25 m (6,56 et 82 ft)
    • Montage encastré possible
    • Gain automatique de compensation de poussière pour la perte de signal
    Certifications :
    • VdS
    • EN 54 partie 12
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Fire-Lite

    Autres

    • Brand
      • Fire-Lite
    • Brand : Fire-Lite