/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Détecteurs à faisceau

    Détecteur linéaire de fumée TX-RX ILIA

    Discontinué

    Détecteur linéaire de fumée TX-RX ILIA

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs linéaires de fumée TX-RX ILIA nécessitent un contrôleur CSRLS qui est essentiel pour leur programmation et leur étalonnage. Distance de fonctionnement entre 10 et 200 mètres (32 à 656 ft). Possibilité de différents réglages grâce à la membrane intégrée. Unité de contrôle pour l’exécution d’essais à distance. Signalisation de la demande de maintenance, les seuils de sensibilité et l’auto-compensation des seuils sont modifiables. Réinitialisation automatique du détecteur en raison d’une interruption du faisceau infrarouge

    Certifications :
    • EN54 Partie 12
    • IP 65