/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de contact

    Commutateur magnétique haute sécurité 968XTP

    Les commutateurs magnétiques haute sécurité 968XTP surveillent la position ouverte ou fermée des pièces mobiles comme les portes, fenêtres ou barrières de sécurité des machines, lorsqu’une tentative de neutraliser le commutateur est un risque.

    Aperçu

    Les commutateurs magnétiques haute sécurité 968XTP surveillent la position ouverte ou fermée des pièces mobiles comme les portes, fenêtres ou barrières de sécurité des machines, lorsqu’une tentative de neutraliser le commutateur est un risque. Ils offrent une sécurité maximale pour les coffres et autres applications de haute sécurité. Grâce à l’utilisation de contacts magnétiques équilibrés, les commutateurs 968XTP sont pratiquement impossibles à vaincre. En outre, les circuits internes fournissent 2 400 V cc de protection contre les surtensions.

    Caractéristiques et avantages:
    • Résistant aux effractions grâce à l’autoprotection contre le sabotage magnétique externe
    • Inclut un interrupteur d’autoprotection pour envoyer des notifications en cas de retrait de l’appareil
    • Utilise les dimensions de montage respectant les normes du secteur
    • Prévu pour une utilisation en intérieur et en extérieur
    • Époxy scellé pour assurer une protection contre l’humidité et la corrosion
    • Câble armé en acier inoxydable (7,62 cm)
    Certificats::
    • Homologation cULus
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security