/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de contact

    Contact magnétique ADEMCO

    Honeywell présente les contacts magnétiques ADEMCO avec une nouvelle conception qui intègre des vis plus longues et un câblage plus facile.

    Aperçu

    Les contacts magnétiques Honeywell ADEMCO sont montés en surface, avec une distance nominale de 12 mm et selon une nouvelle conception intégrant des vis plus longues et un câblage plus facile. L’idée de bornes plus longues a été présentée avec le contact de surface PAL-T, désormais disponible dans la gamme de contacts encastrés « T ». Les vis uniques éliminent les épissures, les soudures et le ruban adhésif. Elles sont compatibles avec les tournevis.

    Caractéristiques et avantages:
    • Les vis exclusives éliminent les coutures, soudures et adhésifs
    • Compatible avec les tournevis standard
    • Vis plus longues et câblage simplifié
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security