/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Capteurs de contact

    Détecteur anti hold-up F.M.

    Détecteur anti hold-up F.M.

    Aperçu

    Les détecteurs anti hold-up avec F.M. sont utilisés avec une commande manuelle pour l’activation discrète de l’alarme en cas de hold-up. L’activation de la plaque de pression déclenchera le signal d’alarme au niveau de la centrale d’alarme de détection des intrusions et des hold-ups et détruira le papier indicateur en même temps, affichant ainsi l’alarme qui se déclenche de manière permanente.

    Le détecteur doit être placé de manière à permettre un actionnement discret de l’alarme et empêcher le braqueur de voir la LED déclenchée (pour les détecteurs avec LED). Les détecteurs anti hold-up répondent aux exigences des systèmes de détection anti hold-up pour la connexion à la police ou au service de sécurité.

    Caractéristiques et avantages :
    • Déclenchement par impulsion : répétition possible de l’alarme
    • Contact au niveau de la protection pour détecter les actes de sabotage
    • Déclenchement de l’identification par sceau de papier ou LED
    • Possibilité de montage des câbles de raccordement en surface et encastrés