/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de contact

    Détecteur anti hold-up, affichage LED F.M.

    Détecteur anti hold-up, affichage LED F.M.

    Aperçu

    Les détecteurs anti hold-up et l’affichage LED F.M. sont utilisés avec la commande manuelle pour l’activation discrète de l’alarme anti hold-up. L’activation de la plaque de pression déclenchera le signal d’alarme au niveau de la centrale d’alarme de détection des intrusions et des hold-ups et détruira le papier indicateur en même temps, affichant ainsi l’alarme qui se déclenche de manière permanente.

    Les détecteurs doivent être placés de manière à permettre un actionnement discret de l’alarme et empêcher les braqueurs de voir la LED déclenchée (dans les détecteurs avec LED). Les détecteurs anti hold-up répondent aux exigences des systèmes de sécurité anti hold-up pour la connexion directe à la police ou à un service de sécurité.

    Caractéristiques et avantages :
    • Déclenchement par impulsion : répétition possible de l’alarme
    • Contact au niveau de la protection pour détecter les actes de sabotage
    • Déclenchement de l’identification par sceau de papier ou LED
    • Possibilité de montage des câbles de raccordement en surface et encastrés