/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de contact

    Détecteur anti hold-up, affichage LED S.M.

    Détecteur anti hold-up, affichage LED S.M.

    Aperçu

    Les détecteurs anti-hold-up avec affichage LED S.M. sont utilisés avec une commande manuelle pour déclencher discrètement l’alarme en cas de braquage. L’activation de la plaque de pression déclenchera le signal d’alarme au niveau de la centrale d’alarme de détection des intrusions et des hold-ups et détruira le papier indicateur en même temps, affichant ainsi l’alarme qui se déclenche de manière permanente.

    Le détecteur doit être placé de manière à permettre un actionnement discret de l’alarme et empêcher le braqueur de voir la LED déclenchée (pour les détecteurs avec LED). Les détecteurs anti hold-up répondent aux exigences des systèmes de détection anti hold-up pour la connexion à la police ou au service de sécurité.

    Caractéristiques et avantages :
    • Déclenchement par impulsion : répétition possible de l’alarme
    • Contact au niveau de la protection pour détecter les actes de sabotage
    • Déclenchement de l’identification par sceau de papier ou LED
    • Possibilité de montage des câbles de raccordement en surface et encastrés