/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Capteurs de contact

    Contact magnétique à 4 fils Honeywell

    Le système EMPS50 Honeywell est un contact magnétique fourni avec un boîtier en aluminium moulé sous pression. Il est disponible en gris.

    Aperçu

    Le système Honeywell EMPS50 est un contact magnétique fourni avec un boîtier en aluminium moulé sous pression. Il est disponible en gris. Le contact magnétique ressemble à une porte suspendue. Ce contact magnétique à 4 fils comprend une boucle de falsification.

    Caractéristiques et avantages:
    • Modèle pour porte basculante
    • Disponible en gris
    • Dimensions de l’interrupteur (H x L x l) : 48 x 105 x9,5 mm
    • Dimensions de l’aimant (H x L x l) : 38 x 89x 38 mm
    • Distance d’écartement : 55 mm
    • Boîtier en aluminium coulé
    Certificats::
    • EN50131-1
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security