/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de contact

    Contact de porte/fenêtre sans fil Honeywell

    Discontinué

    Le DO800M est un système de contacts magnétiques sans fil pour porte/fenêtre qui fait partie de la gamme de périphériques sans fil compatibles avec les centrales Domonial, Le Sucre et Galaxy.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le DO800M est un système de contacts de portes magnétiques sans fil. Il fait partie de la gamme de périphériques sans fil compatibles avec les centrales Domonial, Le Sucre et Galaxy. Il peut être utilisé dans des systèmes de sécurité hybrides ou sans fil complets pour des installations résidentielles ou commerciales. Les contacts de porte sans fil peuvent être installés sans restriction sur les sites de construction traditionnels. L’utilisation d’une bande radio spécifique permet d’améliorer la résistance aux interférences. La surveillance des périphériques accroît la sécurité du système tout au long de sa durée de vie. Les périphériques peuvent fonctionner de manière indépendante sur une période d’environ 5 ans, ce qui réduit le nombre d’interventions sur site. Ils utilisent des batteries au lithium CR123 standard et peu coûteuses pour répondre aux réglementations des systèmes d’alarme de sécurité dans chaque pays. La gamme sans fil Honeywell est l’un des systèmes d’alarme les plus fiables.

    Caractéristiques et avantages:
    • fréquence radio FM à bande étroite sans fil haute performance, 868 à 870 MHz avec anti-brouillage
    • Version compacte disponible en marron (DO800M2)
    • Batteries au lithium 3 V (CR123), avec autonomie de la batterie maximale de 5 ans
    • Autoprotection à l’ouverture et pour le montage mural
    • Compatible avec les contrôleurs Domonial, Galaxy et Le Sucre
    Certificats::
    • EN 50131-2-6
    • EN 50131-1 Niveau 2, Classe environnementale II
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security