/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de contact

    Capteur de verrouillage avec contact magnétique

    Capteur de verrouillage avec contact magnétique

    Aperçu

    Le capteur de verrouillage avec contact magnétique est utilisé pour la surveillance de l’ouverture et du verrouillage des fenêtres et des portes avec plusieurs verrous et barre de pression dissimulée.

    Si les deux éléments du capteur sont opposés, les lignes de champ de l’unité magnétique passent à travers l’unité de contact et le contact reed est fermé. Ce n’est le cas que si la fenêtre/porte est fermée et verrouillée.

    Si l’unité magnétique du pêne de verrouillage est retirée de l’unité de contact via la plaque d’adaptation, le contact s’ouvre. La connexion est effectuée via le câble de 6 m (19 po) de long dans le câblage en Z soit directement sur une unité de contrôle centrale, soit sur une unité d’évaluation

    Caractéristiques et avantages :
    • Câblage en Z via connexion à 4 fils possible
    • Peut être placé dans n’importe quelle ligne de courant de repos en boucle
    • Conception compact
    • Installation invisible entre les cadres et les ailes.