/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de contact

    Système radio MB, contact magnétique

    Discontinué

    Système radio MB, contact magnétique

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le contact magnétique RF peut être utilisé principalement comme contact de surveillance universel pour surveiller l’ouverture et le verrouillage des fenêtres et des portes. Il peut être connecté sans fil à un système d’alarme de danger à l’aide du récepteur sans fil RF BUS-2. La connexion sans fil bidirectionnelle garantit une installation rapide et fluide tout en offrant un niveau élevé de sécurité de connexion et de communication. Le contact magnétique RF peut être monté sur le cadre de la fenêtre ou de la porte à surveiller. Il est fixé à l’aide des vis ou des tampons adhésifs fournis. L’aimant doit être positionné sur la partie mobile de la fenêtre ou de la porte à l’opposé du détecteur.

    Caractéristiques et avantages :
    • Capteurs de champ magnétique électroniques intégrés
    • Mode de révision radio pour déterminer la plage d’installation
    • Connexion aux centrales de détection des intrusions via le récepteur sans fil RF BUS-2
    • Deux entrées avec bornes à vis pour contacts avec câblage en Z
    • Boîtier facile à installer avec cheminement de câbles intégré
    • Coussinets adhésifs (non conformes à la norme VdS)
    • Contact anti-sabotage avant et arrière
    • Surveillance de l’état de la batterie
    • Surveillance radio permanente par sondage radio
    Certifications :
    • G115509 (IDT), Classe B