/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de contact

    Sceau de papier

    Joint en papier

    Aperçu

    Détecteur anti hold-up avec sceau en papier, pouvant accueillir un boîtier avec couvercle. Le couvercle avant empêche l’actionnement accidentel. Grâce à une technologie de montage et de connexion sophistiquée, le détecteur est rapidement installé.

    Caractéristiques et avantages :
    • Déclenchement par impulsion : répétition possible de l’alarme
    • Contact au niveau de la protection pour détecter les actes de sabotage
    • Déclenchement de l’identification par sceau de papier
    • Capuchon de boîtier avec protection contre les contacts accidentels en option
    • Possibilité de montage des câbles de raccordement en surface et encastrés