/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de contact

    Sceau de papier blanc de signal

    Joint en papier blanc signal

    Aperçu

    Les détecteurs anti hold-up sont utilisés avec une commande manuelle pour l’activation discrète de l’alarme anti hold-up. L’activation de la plaque de pression déclenchera le signal d’alarme au niveau de la centrale d’alarme de détection des intrusions et des hold-ups et détruira le papier indicateur en même temps, affichant ainsi l’alarme qui se déclenche de manière permanente.

    Le détecteur doit être placé de manière à permettre un actionnement discret de l’alarme et empêcher le braqueur de voir la LED déclenchée (pour les détecteurs avec LED). Les détecteurs anti hold-up répondent aux exigences des systèmes de détection anti hold-up pour la connexion à la police ou au service de sécurité.

    Caractéristiques et avantages :
    • Déclenchement par impulsion : répétition possible de l’alarme
    • Contact au niveau de la protection pour détecter les actes de sabotage
    • Déclenchement de l’identification par sceau de papier ou LED
    • Possibilité de montage des câbles de raccordement en surface et encastrés