/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de contact

    Contact de porte sans fil

    Le contact de porte sans fil Honeywell est un système de protection innovant et discret pour l’autocontrôle. Utilisez-le lorsque vous souhaitez utiliser votre système tout en étant sur site.

    Aperçu

    Le contact de porte sans fil est un système de protection innovant et discret pour l’auto-contrôle. Il est utilisé lorsque vous souhaitez utiliser votre système alors que vous êtes dans vos locaux. Pour les installateurs, Sucre Box permet d’augmenter considérablement la vitesse et la qualité des installations : Tous les périphériques de la gamme sont liés par des fréquences radio. Aucun câble n’est nécessaire pour la connexion à la centrale d’alarme, ce qui permet d’aller plus vite et de ne pas modifier l’apparence du site d’installation. Cela signifie que chaque périphérique peut être placé de façon à garantir une transmission parfaite, ce qui, en plus de représenter un gain de temps, assure une fiabilité optimale du système. Après mûre réflexion, Vision a décidé que le système de sécurité sans fil Honeywell™ Le Sucre® convenait le mieux à ses besoins. Outre une centrale d’alarme anti-intrusion, l’organisation exigea plusieurs périphériques, dont un détecteur sans fil de mouvement avec caméra intégrée, un détecteur de mouvement conventionnel, une sirène interne, une alarme sonore sans fil, des contacts de porte et une fonction SMS pour les notifications instantanées.

    Caractéristiques et avantages:
    • Compatibilité : Galaxy Dimension et G2 (avec RF Portal), Domonial et Le Sucre
    • Nouveau protocole radio « Alpha »
    • Autoprotection à l’ouverture et pour le montage mural
    • Compatibilité : Galaxy Dimension et G2 (avec RF Portal) et Domonial
    • Autocontrôle à distance
    • Installation simplifiée :
    Certificats::
    • EN50131-1 Niveau de sécurité 2
    • Classe environnementale II
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security