/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Équipement de test du détecteur

    Adaptateur 25 mm

    Discontinué

    Les adaptateurs VESDA st en ABS rouge (acrylonitrile butadiène styrène), un polymère robuste ayant les meilleures propriétés phys. pr la dét. par aspiration, opt. les perf. grâce à sa résistance à la traction, sa résistance. chimique et sa ductilité.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les tuyaux et raccords d’aspiration VESDA sont fabriqués en ABS rouge sous un système de contrôle de la qualité rigoureux approuvé selon les normes BS EN ISO 9001, EN54 -20 et EN61386-1 Classe 1131. L’ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) est un polymère robuste qui possède les propriétés physiques les plus appropriées pour la détection de l’aspiration, l’optimisation des performances avec résistance à la traction, la résistance chimique, la résistance aux intempéries, la stabilité de mise en œuvre et la stabilité thermique.

    Équipements et avantages :
    • Robuste et durable
    • Disponible en rouge et blanc
    • Facile à assembler
    • Léger
    • Non affecté par les attaques corrosives
    Certifications :
    • BS EN ISO 9001
    • EN61386-1