Équipement de test du détecteur
Tube ABS diamètre 25mm longueur 3m (20 pcs)
Le tube ABS est conçu spécifiquement pour la détection de fumée par aspiration.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le tuyau ABS blanc ou rouge de 25 mm est conçu spécifiquement pour la détection de fumée par aspiration. L’air est transporté vers le détecteur de fumée.
Ils sont fournis en 3 mètres de longueur et pèsent environ 500 g.