/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Équipement de test du détecteur

    Raccord droit F/F pour tubes 25mm, ''joint de dilatation'' 100 mm

    Discontinué

    Le raccord droit F/F pour tubes 25mm, permet de compenser la dilatation des tubes ABS à la façon d'un joint de dilatation sur une amplitude de 100 mm.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La prise d’extension en ligne se trouve sous les accessoires des tuyaux et des raccords. Elle est de 25 mm avec une prise de 100 mm.