/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Équipement de test du détecteur

    Raccord tube Dn 25mm (10 pièces)

    Les raccord pour tubes ABS permettent d'associer deux longueurs de tube. L'assemblage doit être réalisé avec une colle ABS.

    Aperçu

    Les modèles Xtralis permettent la connexion de deux longueurs de tuyau et doivent toujours être connectés avec un collage à solvant ABS. Les produits de notre gamme de tuyaux et raccords ont été spécialement développés pour fournir des composants parfaitement adaptés aux performances optimales de l’ensemble de votre système d’aspiration VESDA. Ils sont également fabriquées conformément aux exigences de la norme BS5391 Partie 1, EN 61386-1 et de la nouvelle norme EN54 Partie 20, vous garantissant la qualité à laquelle vous êtes habitué en tant que client VESDA. Les tuyaux sont un standard métrique de 25 mm de diamètre externe avec des adaptateurs adaptés disponibles pour les conversions impériales à métriques et sont conçus pour être utilisés avec n’importe quelle marque de système de détection de fumée à aspiration basse pression.

    Certifications :

    BS5391 Partie 1

    EN 61386-1

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security