/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Équipement de test du détecteur

    Tube micro-perforé

    Discontinué

    Tube micro-perforé

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les tubes micro-perforés VESDA-E VEA sont des tubes en polyéthylène ignifuges, fabriqués sur mesure et de haute qualité. Ils ont une résistance supérieure aux fissures de contrainte pour des performances fiables à long terme. Ils sont légers et flexibles pour assurer une manipulation et une installation faciles et marqués par un système de numérotation à l’encre blanche sur toute la longueur du tube. Le système de numérotation comprend une identification unique individuelle de chaque tube et un marquage de distance à intervalles réguliers, ce qui les rend très faciles à installer tout en permettant de conserver des dossiers d’installation bien organisés.

    Ces tubes noirs à bandes rouges à utiliser pour la détection de fumée répondent aux exigences des codes d’installation mondiaux. Ces tubes n’ont pas de composants actifs et ils éliminent le besoin de câblage électrique pour la détection de fumée, ce qui permet une installation rapide et facile sans qu’il soit nécessaire de suivre les codes électriques. Il est important d’utiliser des tubes micro-perforés VESDA-E VEA avec les détecteurs VESDA-E VEA pour maintenir leur performance de détection de fumée. Ces tubes sont disponibles en deux diamètres différents : 6 mm (0,23 po) et 4 mm (0,15 po). Les raccords de tubes micro-perforés VEA comprennent des raccords droits et d’autres types de raccords et des adaptateurs de 6 mm (0,23 po) et 4 mm (0,15 po) pour une installation facile. Des bouchons d’obturation sont utilisés pour bloquer les ports inutilisés sur le VEA.

    Caractéristiques et avantages :
    • Compatible plénum
    • Ignifuge
    • Matériau en polyéthylène de haute qualité
    • Résistant à la fissuration
    • ID unique
    • Marquage de distance à intervalles réguliers
    • Répond aux exigences d’installation mondiales
    Certifications :
    • UL 1 820
    • NFPA 90A
    • EN 54-20:2006
    • BS EN 61386-1:2007
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER