/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Équipement de test du détecteur

    POL ESSER outil d'aide au dépannage et à la maintenance pour bus esserbus et esserbus +

    Tiroir robuste à installation en rack avec unité d’alimentation électrique

    Aperçu

    Le POL-ESSER est un outil d'aide à la mise en service et à la maintenance des ECS ESSER by Honeywell.

    Conçu pour gagner un temps précieux avant la mise en service, il permet, en particulier, la recherche de pannes, l'affichage de la topologie du bus et la communication avec les points (détecteurs, déclencheurs manuels, dispositifs d'entrée/sortie).

    Grâce à son disque dur interne, l'architecture et les données du bus peuvent être sauvegardées et transférées vers le logiciel de paramétrage tools 8000.

    Il peut aussi lire les données de chaque point et afficher le taux d'encrassement des détecteurs optiques et multicapteurs de la gamme IQ8Quad et ES Detect.

    Grâce à son écran tactile son utilisation est simple et intuitive.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER