/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Équipement de test du détecteur

    Équipement du testeur du détecteur de fumée

    Discontinué

    Équipement de test de détecteur de fumée adapté pour tester les détecteurs Honeywell même s’ils sont installés dans des zones présentant une hauteur de plafond élevée.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Ensemble de gobelets et d’accessoires de test utiles pour tester les détecteurs de fumée. Plusieurs options sont disponibles.

    Bâton utilisé pour tester les détecteurs de fumée, fournissant une distance suffisante entre le détecteur et la fumée de test afin d’éviter un surdosage de la chambre optique. Sa conception permet de rendre les tests plus efficaces. Le gobelet est stocké avec le bâton et ne risque pas d’être percé lors du transport.

    La fumée de test peut également être installée dans un bol avec une perche télescopique équipée d’un bol transparent pour une meilleure visibilité. Sa conception unique permet la compatibilité avec la plupart des détecteurs de fumée actuellement sur le marché. Perche télescopique en plastique extensible jusqu’à 7,7 m, en fibre de verre robuste et non conductrice. Adaptée à toutes les hauteurs de plafond grâce à sa pince réglable robuste 4, elle offre une grande stabilité lors des opérations de maintenance récurrentes.

    Caractéristiques et avantages:
    • Testeur de détecteur de fumée conçu pour être utilisé avec une perche télescopique.
    • Solide, durable et 25 % plus léger.
    • Caractéristiques de conception uniques, entretenues par l’utilisateur avec des pièces simples et remplaçables.
    • Bol transparent pour une meilleure visibilité.
    • Pas de ressort à remplacer, pas besoin de retour pour les réparations en usine.
    • Universel – s’adapte à la plupart des détecteurs.
    • Conception améliorée, maintenance réduite et écologique.
    Certificats:
    • CE