/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Équipement de test du détecteur

    SOLO Non-Flammable Green Gas Aerosol

    Discontinué

    SOLO Non-Flammable Green Gas Aerosol is ecological gas aerosol to test the 150ml smoke detectors.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    The Notifier SOLO Non-Flammable Green Gas Aerosol is ecological gas aerosol to test the 150ml smoke detectors. Without HFC. Meets European aerosol standards.

    Features & Benefits:
    • Without HFC
    • Non-flammable gas