/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Équipement de test du détecteur

    Tube capillaire rouge 10mm (100m)

    Discontinué

    Tube capillaire rouge 10mm (100m). Les tubes et raccords capillaires VESDA sont fabriqués en ABS rouge.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les tuyaux et raccords capillaires d’aspiration VESDA sont fabriqués en ABS rouge, testé suivant les normes, EN54-20 et EN61386-1 Classe 1131. L’ABS rouge est robuste et possède d'excelentes propriétés physiques pour la détection par aspiration, optimise les performances grâce à sa résistance à la traction, sa résistance. chimique, sa ductilité, sa résistance aux intempéries, sa stabilité thermique et sa facilité de mise en oeuvre.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER