/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Équipement de test du détecteur

    Point d'échantillonnage VESDA-E VEA

    Pt é VESDA-E VEA et t m. ent. sp. Les points d'échantillonnage VEA sont disponibles en deux types différents de montage standard et de montage en surface. Il peut être utilisé dans les établissements de santé, les bureaux et les armoires électriques.

    Aperçu

    Les points d'échantillonnage VEA sont disponibles en deux types différents de montage standard et de montage en surface. Les points d'échantillonnage standard sont conçus pour un plafond avec un vide où des tubes micro-perforés sont utilisés dans le vide et où les points d'échantillonnage sont montés au plafond. Les points d’échantillonnage à montage en surface sont conçus pour une utilisation dans les endroits où l’accès au vide du plafond est limité. Les tubes micro-perforés sont acheminés le long du plafond. Les points d’échantillonnage peuvent être vissés directement au plafond ou montés à l’aide d’un dispositif de retenue fourni comme inclusion standard. Les points d’échantillonnage sont disponibles en noir ou blanc avec des entrées de 4 mm ou 6 mm pour s’adapter aux tubes micro-perforés appropriés. Pt é VESDA-E VEA et t m. ent. sp. Il peut être utilisé dans les secteurs de la santé, des bureaux, de l'éducation, de la vente au détail, des prisons, des appartements/armoires résidentielles et électriques.

    Équipements et avantages :
    • Deux types différents, montage standard et en surface
    • Disponible en noir ou blanc
    • Supervision complète
    • Nettoyage automatisé par le détecteur
    • Joint pivotant pour permettre une orientation optimale des tubes
    • Modèles pour s’adapter aux tubes micro-perforés de 6 mm et 4 mm
    • Montage direct ou montage au plafond sur dalle avec boîtier de retenue
    • Facilité de remplacement
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER