/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Équipement de test du détecteur

    Point d’échantillonnage noir pour montage en surface VESDA-E VEA

    Point d’échantillonnage noir pour montage en surface VESDA-E VEA

    Aperçu

    Le VEA permet un adressage précis en utilisant un réseau de tuyaux micro-perforés raccordés aux points de prélèvement situés dans la zone protégée. Le VEA aspire activement l’air dans les points de prélèvement et les analyses pour détecter la présence de particules de fumée dans un module de capteur de fumée situé au centre. Le VEA fournit une détection assurée par une supervision de bout en bout de l’intégrité du système. Le VEA permet également une installation souple et rapide grâce à des tubes micro-perforés flexibles faciles à installer avec des connecteurs à emboîtement, ce qui réduit les coûts et le temps d’installation.

    Caractéristiques et avantages :
    • Les détecteurs de type spot sont difficiles d’accès
    • L’accès à la zone protégée est restreint
    • Il faut éviter de déranger les occupants
    • Coûts d’installation et d’entretien élevés
    • Les codes de réglementation électrique sont stricts et les conduits sont obligatoires
    • Les alarmes intempestives sont extrêmement coûteuses
    • Il faut une forte densité de détecteurs ponctuels
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER