/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    detector test equipment

    Tête capillaire discrète pour faux plafonds

    Discontinué

    Les points d’échantillonnage à montage encastré VSP-877 offrent une alternative fonctionnellement et esthétiquement améliorée aux points d’échantillonnage coniques utilisés ds les réseaux de tubes de détection de fumée par aspiration (ASD) Xtralis®.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les points d’échantillonnage à montage encastré VSP-877 offrent une alternative fonctionnellement et esthétiquement améliorée aux points d’échantillonnage coniques utilisés ds les réseaux de tubes de détection de fumée par aspiration (ASD) Xtralis®. Contrairement aux points d’échantillonnage coniques, les points d’échantillonnage VSP-877 permettent une installation plus facile et rapide grâce à leur conception unique qui permet de réaliser l’installation d’un côté du plafond. Les dispositifs encastrés incorporent du texte, « SYSTÈME DE DÉTECTION D’INCENDIE XTRALIS NE PAS PEINDRE » conforme aux codes et aux normes. Conçus pour assurer une connexion sécurisée via l’ajustement par pression, les points d’échantillonnage VSP-877 s’adaptent à différentes tailles de tubes capillaires régionaux (6 mm, 8 mm, 10 mm et 1/2 pouce) qui sont couramment utilisées avec les réseaux de tuyaux Xtralis ASD. Leur design élégant s’intègre parfaitement à l’environnement, offrant une esthétique considérablement améliorée.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer